プラスチック射出成形
グリッパー/マウンティングアーム
アイテム番号: 0214608
2バリエーション
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.Adjustable along the channel of the frame profile.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0214608
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
0214609
SAS 1/8 Vacuum Cup Connector
特徴
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
Adjustable along the channel of the frame profile.
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較