プラスチック射出成形
グリッパー/マウンティングアーム
アイテム番号: 0214622
2バリエーション
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
Provides accuracy of +/- .02mm.Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.Locators can dock on existing mold locators.Custom lengths, strokes and diameter...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0214622
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
0214623
SLL 16-30 Spring Loaded Locator
特徴
Provides accuracy of +/- .02mm.
Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
Locators can dock on existing mold locators.
Custom lengths, strokes and diameters available.
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較