提案

カテゴリー

製品

内容

WLS 1/4 ロングアングルコネクター - 1
アイテム番号: 0213046
3バリエーション

WLS 1/4 ロングアングルコネクター

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • WLS 1/4 ロングアングルコネクター
    0213046
  • WLS 1/8 ロングアングルコネクター
    0213045
  • WLS M5 ロングアングルコネクター
    0213044

特徴

  • Allows for low-profile height by mounting vacuum cups directly to the frame.
  • Adjusts parallel & perpendicular to the profile.
  • Extra port can connect vacuum to another cup.

製品を比較

0アイテム追加
比較