提案

カテゴリー

製品

内容

AN16 チューブクランプ Ø16 - 1
アイテム番号: 0213273
3バリエーション

AN16 チューブクランプ Ø16

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • AN16 チューブクランプ Ø16
    0213273
  • AN25 チューブクランプ Ø25
    0213274
  • AN40 チューブクランプ φ40
    0213275

特徴

  • Very robust and accurately fitting construction.
  • The inside threads are formed.
  • The surfaces are refined / anodized.
  • Other clamping diameters on demand.

製品を比較

0アイテム追加
比較