特徴
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
寸法 DWG
径
20 mm
長さ
90 mm
長さ
30 mm
幅
25.4 mm
幅
15.9 mm
一般
重量, 最大.
94 g
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
証明書
PDF