提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214172
3バリエーション

ASP430F-02-08S Flow Control with Pilot Check Valve

One-touch flow control Allows for fine control of gripper and cylinder speed withough loss of clamping pressure Can be used on inlet or exhaust ports Pilot Chec...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214170
  • 0214171
  • 0214172

特徴

  • One-touch flow control
  • Allows for fine control of gripper and cylinder speed withough loss of clamping pressure
  • Can be used on inlet or exhaust ports
  • Pilot Check Valve gives added security by providing a back up air supply

製品を比較

0アイテム追加
比較