提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214515
3バリエーション

L06-00-10 Union Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes Fluid: air, water Operating pressure range: -100kPa~1MPa Release collar allows easy removal of tubin...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214512
  • 0214515
  • 0214516

製品を比較

0アイテム追加
比較