提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214722
2バリエーション

U06-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications.Operating pressure range: -100kPa~1MPa.Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214722
  • 0214724

特徴

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

製品を比較

0アイテム追加
比較