提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214753
6バリエーション

W06-01S-10 Extended Male Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214752
  • 0214753
  • 0214754
  • 0214755
  • 0214756
  • 0214757

特徴

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

製品を比較

0アイテム追加
比較