提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0212946
3バリエーション

GPM 2 X マウンティングプレート

Available in standard or X-Type, as above, upon request.Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightw...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0212946
  • 0212945
  • 0212947

特徴

  • Available in standard or X-Type, as above, upon request.
  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
  • Lightweight aluminum plates for standard applications.
  • X-Type: Pre-set for mounting profile
  • X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

製品を比較

0アイテム追加
比較