提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214331
2バリエーション

GPM 1 L Quick Change Mounting Plate

Low cost dove-tail mounting plate for grippers Can be used with or without SWM Quick Change Chuck Lightweight aluminum plates for standard applications L-Type:...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214329
  • 0214331

特徴

  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck
  • Lightweight aluminum plates for standard applications
  • L-Type: Pre-drilled with M4 threaded holes
  • Usually used with L-18/10 profile

製品を比較

0アイテム追加
比較