提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0215353
3バリエーション

GPM 1 ST Quick Change Mounting Plate

The GPM ST is a low-cost dove-tail mounting plate designed for grippers, suitable for use with or without the SWM Quick Change Chuck. The ST-Type (Steel) varian...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0215353
  • 0214335
  • 0214339

特徴

  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
    • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck
    ST-Type (Steel)
    • Recommended for use only with steel SWM plates
    • Use with steel SWM plates for heavy duty applications
    • Comes with predrilled pilot holes to assist with drilling custom hole sizes.

製品を比較

0アイテム追加
比較