提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213111
7バリエーション

KHZ 12-10D-A センサー対応シリンダー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213111
  • 0213112
  • 0213113
  • 0213114
  • 0213115
  • 0213116
  • 0213117

特徴

  • Cylinders for applications such as applying side pressure.
  • Single and Double acting cylinders available.
  • Available with or without sensor capability.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – Filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較