提案

カテゴリー

製品

内容

ISC 8-10 Indexing Cylinder - 1
アイテム番号: 0214450
5バリエーション

ISC 8-10 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings.Adjustable end stop.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirements:Maximum...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • ISC 8-10 Indexing Cylinder
    0214450
  • ISC 8-20 Indexing Cylinder
    0214451
  • ISC 8-30 Indexing Cylinder
    0214452
  • ISC 8-40 Indexing Cylinder
    0214453
  • ISC 8-50 Indexing Cylinder
    0214454

特徴

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較