提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214454
5バリエーション

ISC 8-50 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Ma...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214450
  • 0214451
  • 0214452
  • 0214453
  • 0214454

特徴

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較