提案

カテゴリー

製品

内容

RC 10-S Rotary Cylinder - 1
アイテム番号: 0214587
4バリエーション

RC 10-S Rotary Cylinder

Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMa...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • RC 10-S Rotary Cylinder
    0214587
  • RC 20-S Rotary Cylinder
    0214588
  • RC 30-S Rotary Cylinder
    0214589
  • RC 50-S Rotary Cylinder
    0214590

特徴

  • Allows for 0-180° rotational motion.
  • Adjustable angle with rubber bumpers.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP

    Requirements

    Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較