提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213190
18バリエーション

GRZ 10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753
  • 0214360
  • 0214354
  • 0214356

特徴

  • The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較