提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213192
20バリエーション

GRZ 20-16 スプルー/パーツプライヤー 穴あきジョー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213192
  • 0213198
  • 0213204
  • 0213209
  • 0213437
  • 0213462
  • 0213463
  • 0213465
  • 0213773
  • 0213992
  • 0213771
  • 0213772
  • 0213769
  • 0213770
  • 0213767
  • 0213768
  • 0213748
  • 0213749
  • 0213746
  • 0213747

特徴

  • The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
  • Single action spring return function.
  • Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
  • Anodized Finish.
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較