バリエーション
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
寸法 DWG
径
10 mm
径
4.2 mm
高さ
6 mm
高さ
16 mm
長さ
67 mm
長さ
28 mm
長さ
12 mm
長さ
4 mm
長さ
25 mm
ネジ
M5 in
幅
16 mm
幅
25 mm
幅
21 mm
幅
6 mm
幅
16 mm
EOAT (アームエンドツール)
Force
14.5 N
一般
重量, 最大.
0 g
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
証明書
PDF