提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213345
8バリエーション

GZ20-AS50-10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

特徴

  • Movement of the jaws by two pistons.
  • No inside recuperating spring, therefore no loss of power.
  • A wide range of jaws which can be combined among each other.
  • Mounting diameter D = 20 mm or M17 x 1
  • 100 % compatible with common products.
  • All components are anodized and offer excellent gliding properties as well as the best possible wearing protection.
  • Sensor with 2m cable (version -90 / -91).
  • Sensor with 0.3 m cable and M8 connector (version -95).
  • Easy jaw change by loosening of the safety caps.

製品を比較

0アイテム追加
比較