提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213408
4バリエーション

GZE321010-EH10-25 グリッピングプライヤーユニット、シングルストローク

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213408
  • 0213409
  • 0213410
  • 0213411

特徴

  • The heavy-duty solution with single stroke.
  • Holding load of 375N / 265N at a working pressure of 6 bar.
  • For distance clips refer to DK16.
  • Other strokes on demand.
  • Pneumatic connections G1/8" / M5.
  • Connection diameter 25 mm.

製品を比較

0アイテム追加
比較