提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214349
3バリエーション

GRN 12-10 X Needle Gripper

Ideal for gripping fabric or mesh. Normally used in insert molding applications. Adjustable needle length. Replacement needles also available. *Includes sensor:...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214348
  • 0214349
  • 0214350

特徴

  • Ideal for gripping fabric or mesh.
  • Normally used in insert molding applications.
  • Adjustable needle length.
  • Replacement needles also available.
  • *Includes sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

製品を比較

0アイテム追加
比較