提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: S.BXP

BXP

BXP(BX_PまたはB_XP)は、多孔質材のワークを安全にハンドリングし、高さ調整が効くように設計されたサクションカップシリーズです。幅広い用途でご使用いただけるよう、本シリーズは様々なサイズが用意されており、ベローズ段数、リップの種類も選択可能です。  「B-数字-XP」は標準的なベローズの型式です。「BX-数字-...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • ベローズ、フィッティング、アクセサリーを選べるサクションカップ。1.5ベローズ(標準)は「B-数字-XP」、2.5ベローズは「BX-数字-P」を選択してください。 
  • シーリングリップの硬度の種類を選べることで、幅広い用途に適応します。 
  • 段ボールなど凸凹面がある多孔性の材質のワークに対して非常に優れた性能を発揮します。 
  • すべてのカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX®製です。 
  • DURAFLEX®は吸着痕を残しにくいため、吊り上げたワークに傷がつくのを防止します。

製品を比較

0アイテム追加
比較