特徴
- ベローズ、フィッティング、アクセサリーを選べるサクションカップ。1.5ベローズ(標準)は「B-数字-XP」、2.5ベローズは「BX-数字-P」を選択してください。
- シーリングリップの硬度の種類を選べることで、幅広い用途に適応します。
- 段ボールなど凸凹面がある多孔性の材質のワークに対して非常に優れた性能を発揮します。
- すべてのカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX®製です。
- DURAFLEX®は吸着痕を残しにくいため、吊り上げたワークに傷がつくのを防止します。
自動車
食品・飲料
物流・倉庫
- ボックスとコンテナ
- 仕分けとシンギュレーション/小包のハンドリング
製薬
- ボックスとコンテナ
- ボール紙の供給と仕分け
- ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
プラス
一般
材質
ポリウレタン (PU)
サクションカップモデル
B-XP , BX-P
寸法
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
証明書
PDF