一般
材質
クロロプレン (CR)
Characteristics
表面が乾燥した鉄板
サクションカップモデル
F
容積
2 cm³
重量, 最小.
2.2 g
寸法
高さ
10.4 mm
外 径, アクチュエーテッド
32.6 mm
外 径, 最小
32 mm
素材
名称
Chloroprene (CR) 50° Shore A
色
Black
温度
-40 - 110 °C
硬さ
50 °Shore A
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
証明書
PDF
PDF