提案

カテゴリー

製品

内容

Ball joint fitting - 1
アイテム番号: 0110636
3バリエーション

Ball joint fitting

To avoid bending stress, a suction cup can be fitted with a ball joint.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Ball joint fitting G3/8"
    0110635
  • Ball joint fitting G3/8", locking
    0110636
  • Ball joint fitting G3/8", limited movement
    0121177

特徴

  • Fitted to a suction cup to avoid bending stress.
  • Non-leaking design to work with Vacuum Check Valve and Vacustat.
  • Available in a loose-fit, a locking version or one with 5° movement.

製品を比較

0アイテム追加
比較