提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0114291
5バリエーション

Level compensators

高さ調整。複数のサクションカップを使用する場合などに適しています。レベルコンペンセータにより高さ調整が自動的に行われるため、正確な高さ調整は不要です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0114291
  • 0127961
  • 3350068
  • 3350069
  • 3350071

特徴

  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
  • A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
  • The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
  • Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.

製品を比較

0アイテム追加
比較