サクションカップおよびソフトグリッパー
サクションカップ用アクセサリー
レベルコンペンセータ
アイテム番号: 0210306
3バリエーション
Adaptor Fittings
The Piab fitting adapters are suitable for use together with Piab suction cups, level compensators, vacuum generators and other end-of-arm tooling (EOAT) compon...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0210306
Adaptor fitting G1/4
"
male - G3/8
"
male
0210308
Adaptor fitting G1/8
"
male - G3/8
"
male
0210923
Adaptor fitting G3/8
"
male - G3/8
"
male
特徴
Enables use of existing fitting size of suction cup, level compensator or vacuum line and adapt to vacuum system.
Made of anodized aluminum.
Included o-rings, to ensure air-tightness in vacuum applications.
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較