サクションカップおよびソフトグリッパー
サクションカップ用アクセサリー
レベルコンペンセータ
アイテム番号: 0210694
2バリエーション
Level compensator brackets
Level compensator bracket for end of arm tooling systems.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0210694
LC bracket Ø25 mm/1
"
with ball joint Ø28,6 mm
0241459
LC bracket Ø20 mm with ball joint Ø28,6 mm
特徴
Fits level compensators with 20 mm or 25 mm/1" in diameter such as Piab LC20, LC25 or Kenos KSPH.
Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較