提案

カテゴリー

製品

内容

新着
新着
新着
新着
新着
アイテム番号: piGRIP® FLC

piGRIP® FLC - フレキシブルレベル補正装置

piGRIP® FLC は「フレキシブル レベル コンペンセータ」の略で、既存の Piab 吸盤の優れた機能をさらに強化するように設計された革新的な Piab コンポーネントです。マシン/ロボット インターフェイスと選択した吸盤の間に FLC を追加することで、吸盤を傾けて取り付ける対象物に対する角度を調整できるように...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 独自のシールや摩擦パターンを持ちながら、ストロークの長さが十分でない可能性のある吸引カップの使用を解消します。
  • ベロー吸引カップの幅広い組み合わせが可能で、完全にカスタマイズされたソリューションを提供します。
  • オフアングルピッキングとレベル補正の両方を可能にします。
  • ベローと下部クランプインターフェース間の安全な接続により、操作中に外れるリスクが制限されます。
  • FLC に piSAVE® センスバルブを統合できます。
  • すべての piGRIP® FLC 材料は、REACH (EC 1907/2006) および RoHS (2011/65) 規制に準拠しています。
  • 重量物を持ち上げる場合や、さらに安全性が必要な場合には、クランプ継手の使用をお勧めします。

製品を比較

0アイテム追加