バリエーション
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
一般
材質
Al , 二トリルゴム (NBR)
400 N における半径方向のたわみ
<1 mm
温度, 最小.
-30 - 70 °C
重量, 最小.
66.1 g
寸法
長さ (A)
50 mm
空気圧データ
寿命 (At max. load.)
10000000 サイクル
機械データ
負荷, 水平, 最大.
400 N
負荷, 垂直, 最大.
700 N
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF