提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0200459
3バリエーション

Suction cup extension SE

The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit tog...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0200458
  • 0200459
  • 0200460

特徴

  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).

製品を比較

0アイテム追加
比較