提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0208145

OEM kit automotive

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 自動車業界向けのテストキットです。
  • 接続ツール、サクションカップ(接続金具付き)、真空スイッチ、エジェクター、アクセサリーなどを幅広く取り揃えています。
  • 作業場に適した耐久性の高いプラスチック製ボックスに入っています。
  • 特別価格にて提供致します。
  • PMAT (VacTrap=Vacuum Check Valves)),Vacuum Check Valve VT1, 0109233
  • PMAT (VacTrap=Vacuum Check Valves)), VacCheck Valve VT1 Vacustat COAX, G, 0120323
  • piSECURE, piSECURE COAX Pi12-2,ES 1/8"" NPSF, 0206367
  • piINLINE plus AQR, PIL.A.T.2.8X.10.X.ILHG38F, 9925421
  • piINLINE plusEBR, PIL.E.T.2.88.8.X.XXX, 9925319
  • piSTAMP , piSTAMP 8-8mm,0207770
  • Friction Cups, Suction cup BFFT50P.5S.G69MR, 0206521
  • Friction Cups, Suction cup BFF30P.4R.G68W, 0201821
  • Friction Cups, Suction cup DCF65P.4S.G69MR, 0206536
  • Friction Cups, Suction cup FCF35P.4R.04UF, 0119913
  • Friction Cups, Suction Cup OCF20x80P.5R.G41M, 0121847
  • Friction Cups, Suction cup OBF35x90P.5R.G40M, 0119121
  • Duraflex single durometer, Suction cup B75XP.4E.07UF , 0205214
  • Duraflex dual durometer, Suction cup BX75P.4K.07UF, 0106293
  • PMAT (mounting elements), PMAT.AA.00.I.00, 9901835
  • PMAT (mounting elements), PMAT.AA.00.I.XX2, 9902168
  • PMAT (mounting elements), Profile mounted ball clamp LH, 0110641
  • PMAT (mounting elements), Mounting bar 100, 0119784
  • PMAT (mounting elements), Ball joint fitting G3/8"" FM Loose fit, 0110635
  • PMAT (mounting elements), Suction cup extension 25 G3/8"" FM, 0110653
  • PMAT (mounting elements), Cross connector 25-25, 0121170
  • Mounting elements (ME), Height adjuster G3/8 MF, 0121122
  • Level Compensators LC, LC25-F3840 Level Compensator, 0124959
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO, Vacuum switch VS4128, 0110631
  • T-connector for VS4128, T-connector M12 male, 2xM12 female, 0119558
  • Blow-off check valves, Blow off Check valve G1/8"", 0115314
  • AQR 01, AQR valve, 0111236
  • AQR 02, AQR 0210, G1/4"", 0119720
  • piSAVE sense 02, Multiple port fitting with Sense 02/60, 0202396

製品を比較

0アイテム追加
比較