提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP®は、モジュール式をコンセプトにした当社のユニークなサクションカップで、パーツの種類を個別に選択できます。リップ、ベローズ、サポート、フィッティングを用途に最も適した物に組み合わせることで、適合性の高いサクションカップが実現します。特記されている場合を除き、リップ、ベローズ、サポートの各パーツは、FDA/E...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 従来型リップ: スタンダードリップ(S) 25~70mm、緑色は平らな表面用。青色は凹凸面用。フレキシブルリップ(FXおよびFXI) 28~77mmおよび30~84mm、多孔性のワークおよび表面からリークが生じるワーク用。高流量リテーナー付きFXI。バッグリップ(BGIおよびBGI-2) 25~80mm、様々な袋物やパウチの取り扱いに対応。ホットサーフィスリップ(HS) 29~79mm、射出成形など高温のワークの取り扱いに対応。HSはFDA/EU規格に準拠していません。 
  • フォームリップ: Foam Lip Wide (FLIW) 40~120mm、凹凸のある表面や、表面が一定しない構造のワーク、または高さの差違が大きいワークのピッキングに最適。様々なサイズ、高さ、フィッティングのオプションが用意されたモジュラー式。Soft Foam Lip (FLI-S) 35~70mm、従来型リップでは十分な密閉力が得られない凹凸のある表面に最適。Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35~70mm、未加工の木材やデザインガラスなど、非常に粗い表面に対応。フォームリップはFDA/EU規格に準拠していません。 
  • ベローズ: 高さ補正が効くように、段数を選択できます。リップのサイズに応じてベローズサイズも変わります。いずれも、高速サイクルを可能にする、優れた吊り上げ能力を備えています。高真空度でもベローズの水平形状が維持される頑丈な設計です。 
  • サポート:  piGRIP®には、フィッティングとベローズ(カップがフラットな場合はリップ)の間に、構成されたカップを安定させるサポートパーツを採用しています。 
  • フィッティング: piGRIP®には、フィッティングの種類が豊富に用意されているので、機械への取り付けが容易です。また、これまで使用していたサクションカップやグリッパーから交換する際にも、柔軟に対応できます。PiSAVE® SenseおよびRestrictは、ワークを吸着していない状態でもサクションカップが真空度を維持できるようにする流量制御アクセサリーです。
  • フィルター: 粉塵や粒子を捕捉する専用設計のフィルターをリップやフィッティングに装着して、システムの信頼性を高めることができます。フィルターは、ベローズ、フィッティング、またはその両方に取り付けることができます。

製品を比較

0アイテム追加
比較