新着

新着

新着

新着

新着

特徴
- 独自のシールや摩擦パターンを持ちながら、ストロークの長さが十分でない可能性のある吸引カップの使用を解消します。
- ベロー吸引カップの幅広い組み合わせが可能で、完全にカスタマイズされたソリューションを提供します。
- オフアングルピッキングとレベル補正の両方を可能にします。
- ベローと下部クランプインターフェース間の安全な接続により、操作中に外れるリスクが制限されます。
- FLC に piSAVE® センスバルブを統合できます。
- すべての piGRIP® FLC 材料は、REACH (EC 1907/2006) および RoHS (2011/65) 規制に準拠しています。
- 重量物を持ち上げる場合や、さらに安全性が必要な場合には、クランプ継手の使用をお勧めします。