![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10970.jpg?ref=9E1474E397)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0108676.jpg?ref=3E20A9C4F6)
バリエーション
- 0108676
- 0108677
- 0109860
- 0109861
- 0109916
- 0109917
自動車
- プラスチック部品の取り出し
- 外装、内装部品の組み立て
製薬
- ボックスとコンテナ
- ボール紙の供給と仕分け
- ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
- ロボットによるピックアンドプレースと包装
- ロータリーカートンフィーダー
- スリップシートのハンドリング
- トレーの成形、トレーのロード/アンロード
プラス
- プラスチック部品の取り出し
一般
材質
ポリウレタン (PU)
Characteristics
マークフリー
サクションカップモデル
OB
容積
175 cm³
重量, 最小.
241 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
3/8"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
NPSFネジ
寸法
高さ
54.5 mm
長さ
177 mm
外 径, 最小
177 mm
幅
76 mm
性能 - 吊り上げ力
OB65x170P PU60
20 -kPa
130 N
170 N
60 -kPa
310 N
440 N
90 -kPa
533 N
600 N
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
PDF
証明書
PDF