![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/44257.jpg?ref=D00D834516)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0119127.jpg?ref=8DE9B701B2)
バリエーション
- 0122288
- 0119125
- 0121437
- 0119127
- 0213931
- 0213917
- 0213921
自動車
- ボディサイド、フレーム
- デスタッキング
- ドア on/off エルゴノミックツール
- ガスタンクの組み付け
- ガラスの組み付け、設置
一般
材質
ポリウレタン (PU)
Characteristics
表面に油脂が付着した鉄板
サクションカップモデル
OBF
容積
95 cm³
重量, 最小.
172 - 190 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
3/8"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
Gネジ
寸法
高さ
49.5 mm
長さ
157 mm
幅 (1)
67 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
PDF
証明書
PDF
ホワイトペーパー
PDF