提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0207047
2バリエーション

Suction cup F-OB 30x60 Silicone, G1/8"male SS, FCM

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0207047
  • 0207048

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Transparent color without pigment
  • Long lasting high-end silicone material
  • Excellent grip on oblong parts such as flow-packs and stick-packs
  • Available with threaded and integrated stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

製品を比較

0アイテム追加
比較