楕円サクションカップ
楕円ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0207571
9バリエーション
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, NPT3/8
"
female
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0207579
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G1/4
"
female
比較
0207581
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G1/4
"
male
比較
0207577
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8
"
female
比較
0207587
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8
"
female plastic
比較
0207585
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8
"
male
比較
0209500
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8
"
fem 17mm
比較
0207583
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male
比較
0207571
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, NPT3/8
"
female
比較
0207575
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, T-slot
比較
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較