楕円サクションカップ
楕円ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0207738
10バリエーション
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G1/4
"
male
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0207617
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8
"
female plastic
比較
0207733
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, T-slot
比較
0207734
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8
"
female
比較
0207735
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8
"
male
比較
0207736
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, NPT3/8
"
female
比較
0207737
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G1/4
"
female
比較
0207738
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G1/4
"
male
比較
0207739
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, M10x1.5 male
比較
0209490
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 55/60/30 G3/8
"
female with mesh filter, 17 mm thread
比較
0242506
Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60/60 MM14M
すべてを表示 (10)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較