サクションカップおよびソフトグリッパー
楕円サクションカップ
楕円ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0212802
10バリエーション
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G3/8
"
めねじ, 17 mm ネジ
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0212799
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, 3/8
"
NPT めねじ
比較
0212801
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, M10x1.5 おねじ
比較
0212802
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G3/8
"
めねじ, 17 mm ネジ
比較
0212792
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G3/8
"
めねじ
比較
0211404
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G3/8
"
おねじ, メッシュフィルター付き
比較
0213930
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, Tスロット
比較
0213924
サクションカップ OBF40x80P ポリウレタン 60, G3/8
"
めねじ プラスチック
比較
0213916
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G1/4” めねじ
比較
0213920
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, G1/4” おねじ
比較
0242505
サクションカップ OBF40X80P ポリウレタン 60, M14x1 めねじ
比較
すべてを表示 (10)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較