サクションカップおよびソフトグリッパー
楕円サクションカップ
楕円ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0213915
9バリエーション
サクションカップ OBF35X90P ポリウレタン 55/60, G1/4
"
めねじ
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0122287
Suction cup OBF35X90P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0119121
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0121436
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0200694
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0119123
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0213929
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
比較
0213915
Suction cup OBF35X90P G1/4
"
female
比較
0242504
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 60/62 MM14M
0213919
OBF35x90P.5X.G14M G1/4
"
Male
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較