提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: S.PAOB

PAOB

Piab Automotive Oval Bellows(PAOB)は、自動車業界の車体部品などに見られる平らな表面を含むドーム状で横長のワークに適しています。 PAOBサクションカップは、乾燥した表面と油が付着した表面の両方に対応できるように特別に設計されており、高低差があるワークをハンドリングすることができます。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 自動車業界用カップ – 車体工場向けに設計されており、各アプリケーションをサポートします。
  • ニトリル-PVC(黒色)、ゴム硬度60(ショアA)、シリコンフリー。自動車業界のアプリケーションに適した、耐久性の高い材質。
  • 補強リブやプレートなど、横長の金属板のハンドリングに対応する楕円ベローズサクションカップ。
  • 安定性に優れます。
  • 高さ補正に適しています。
  • 変形、凹みを防ぎつつ薄型の金属板をハンドリング可能。
  • 乾燥した鋼板だけでなく、オイルが付着した金属板にも対応。
  • リップ吸着面の模様とハブの滑り止めによりスリップを防止します。
  • 吸着面が広く、優れた密閉性を発揮。
  • 低真空度においても能力を発揮。
  • フィッティングオプション:カップはアルミニウムインサートでモールド成形されています。お客様独自のフィッティング、またはPiabの9種類のフィッティングのいずれかを使用できます。

おすすめ

関連製品

製品を比較

0アイテム追加
比較