楕円サクションカップ
楕円凹形サクションカップ
アイテム番号: 0207728
9バリエーション
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
male
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0209497
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0207727
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female
比較
0207728
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
male
比較
0207726
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, T-slot with mesh filter
比較
0207730
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4
"
female
比較
0207731
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4
"
male
比較
0207732
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, M10×1.5 male
比較
0207729
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, NPT3/8
"
female
比較
0207618
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female plastic
比較
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較