![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0207728.jpg?ref=53FD161386)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0209497.jpg?ref=84A604B6E2)
バリエーション
- 0209497
- 0207727
- 0207728
- 0207726
- 0207730
- 0207731
- 0207732
- 0207729
- 0207618
自動車
- ボディサイド、フレーム
- デスタッキング
- ドア on/off エルゴノミックツール
- ガスタンクの組み付け
- ガラスの組み付け、設置
一般
材質
ポリウレタン (PU)
Characteristics
表面に油脂が付着した鉄板
サクションカップモデル
OCF-P
容積
3.8 cm³
重量, 最小.
51 g
フィッティング
材質
Al
金具のオプション
なし
金具 サイズ
3/8"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
Gネジ
寸法
高さ
39.3 mm
長さ
53.9 mm
長さ, アクチュエーテッド
56 mm
幅
23.9 mm
幅, アクチュエーテッド
26.5 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
PDF
証明書
PDF
ホワイトペーパー
PDF