提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: S.RB30x55

Suction cup RB30x55

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • キャンディバー等、横長のフローパック製品に適した長方形型の蛇腹カップです。
  • 軽度の高さ調整に適しています。小さな凹凸があるワークにも対応します。
  • 圧縮変形しにくく、弾性記憶に優れます。
  • DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾性と ポリウレタンの優れた耐摩耗性を兼ね備えた特殊材料から製造されています。
  • 長方型カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベルフィッティングオプションが利用可能です。

製品を比較

0アイテム追加
比較