特徴
- 特別な四角型のベローズカップです。小荷物のハンドリングおよびレイヤー全体のデパレタイジング向けです。
- カップは、その形状から、互いに非常に接近させて取り付けることが容易で、優れた吊り上げ力を発揮します。
- 中身が詰まっていないプラスチック袋を除き、ほとんどの素材に使用できます。
- 高さ調整が必要な場合に適しています。凹凸があるワークにも対応します。
- 圧縮変形しにくく、弾性記憶に優れます。
- DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾性と ポリウレタンの優れた耐摩耗性を兼ね備えた特殊材料から製造されています。
- 長方型カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベルフィッティングオプションが利用可能です。