バリエーション
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
一般
材質
TPE
サクションカップモデル
B-MF
容積
2.7 cm³
重量, 最小.
2 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
なし
金具タイプ
なし
金具タイプ
なし
寸法
高さ
19 mm
外 径, アクチュエーテッド
24 mm
外 径, 最小
23 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF
PDF