提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0101669
21バリエーション

Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

ショートベローズタイプのカップです。高さの異なったワークや様々な形状のワークの吸着に適しています。薄いワークを剥がすのに適したカップです。材質は、シリコン、検出可能シリコン、クロロプレン、HNBR及びニトリルPVCです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0101109
  • 0101110
  • 0101656
  • 0101657
  • 0101658
  • 0101659
  • 0101660
  • 0101661
  • 0101662
  • 0101663
  • 0101669
  • 0101670
  • 0101671
  • 0101672
  • 0101673
  • 0101674
  • 0101675
  • 0101676
  • 0101677
  • 0110347
  • 0110957

特徴

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
  • With mesh filter.

製品を比較

0アイテム追加
比較