サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0206933
8バリエーション
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
BFF-Pは、表面に油分の多いワークに適しています。フラットなインナーサポートにより吸着が安定したものとなります。非常に対キュ性に強く、通常のカップの2から4倍の寿命となります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0118994
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0118995
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0121428
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0122279
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0124742
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, plastic thread
比較
0200699
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0206933
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比較
0206941
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比較
すべてを表示 (8)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較